Опубликуйте свои продукты
Viena. One piece WC
Roca

Viena. One piece WC

One piece WC. A collection of countertop kitchen sinks available with bowls in two depths. Ideal for any kitchen atmosphere.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3495A0XXC
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииViena
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)760
  • Ширина (мм)675
  • Глубина (мм)375
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Описание Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets