Опубликуйте свои продукты
Mini Vitreous china urinal with top inlet
Roca

Mini Vitreous china urinal with top inlet

5.0 из 5 звезд5.0(14 отзывы)
Vitreous china urinal with top inlet.
Cпецификация
  • Compatible with: A5A9D24C00. Fluent- Exposed, angle shut-off cock for urinal ECO. A5A9124C00. Sprint - Self-closing exposed shut-off cock for urinal. A5A9A79C00. Sentronic - V - Electronic urinal flush valve powered by 9V alkaline battery. A5A9177C00 Aqua COMFORT - 1/2" flush valve for urinal. Push-button operated
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка353145xx0
  • Тип продукцииUrinals
  • Группа продукцииMini
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)420
  • Ширина (мм)250
  • Глубина (мм)300
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.5 из 5 звезд 4.5 (31)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)