Опубликуйте свои продукты
Tura  Back to wall vitreous china bidet
Tura  Back to wall vitreous china bidet
Tura  Back to wall vitreous china bidet
Tura  Back to wall vitreous china bidet
    Roca

    Tura Back to wall vitreous china bidet

    Back to wall vitreous china bidet. Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    Cпецификация
    • Compatible with A806F02..2 Soft-closing SUPRALIT ® bidet lid
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка357697XX0
    • Тип продукцииBidets
    • Группа продукцииTura
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-08-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)500
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)