Опубликуйте свои продукты
PROTON Electronic (batteries) Rimless Urinal with back inlet
Roca

PROTON Electronic (batteries) Rimless Urinal with back inlet

Rimless electronic urinal with back inlet, powered by 4 alkaline batteries 1.5 V LR6 (AA) Its minimalist design, continuous lines and rounded edges create an exceptional design. Hidden fixations for a more compact design. Rimless urinal with water distributor that allows for easier cleaning. Waste cover with vandal-proof fixation. Automatic touchless flush, by means of an infrarred sensor. Adjustable settings: flush time, cleaning mode, flush mode and user detection distance. Automatic hygienic flush after 24 hours of inactivity
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3590J4xx0
  • Тип продукцииUrinals
  • Группа продукцииProton
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)680
  • Ширина (мм)350
  • Глубина (мм)305
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Описание Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)