Опубликуйте свои продукты
PROTON Electronic (230V) Rimless Urinal with back inlet
Roca

PROTON Electronic (230V) Rimless Urinal with back inlet

5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
Rimless electronic urinal with back inlet. Connection to mains 230V Its minimalist design, continuous lines and rounded edges create an exceptional design. Hidden fixations for a more compact design. Rimless urinal with water distributor that allows for easier cleaning. Waste cover with vandal-proof fixation. Automatic touchless flush, by means of an infrarred sensor. Adjustable settings: flush time, cleaning mode, flush mode and user detection distance. Automatic hygienic flush after 24 hours of inactivity
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3590J5xx0
  • Тип продукцииUrinals
  • Группа продукцииProton
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)680
  • Ширина (мм)350
  • Глубина (мм)305
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Описание Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures