Опубликуйте свои продукты
Cratos Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole
Roca

Cratos Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole

Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole. The Senceramic® shower trays feature a very stylish and extraslim design that allows their installation at floor level to facilitate a perfect integration with the bathroom floor. Its outstanding surface is achieved thanks to an innovative enamel, this is how a textured skin emerges, presenting the highest antislip levels.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3740LGXX0
  • Тип продукцииShower tray
  • Группа продукцииCratos
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)40
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)1400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Описание Uniclass 2015Shower trays
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers