Опубликуйте свои продукты
ONDA Container 300mm
Roca

ONDA Container 300mm

Container 300mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3870Z2000
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииOnda
  • Дата публикации2021-03-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)45
  • Ширина (мм)120
  • Глубина (мм)300
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
  • Описание Uniclass 2015Bathroom shelves
  • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings