Опубликуйте свои продукты
ATLAS 1/2" built-in bath-shower mixer w/ automatic diverter. To completed w/ RocaBox 525869403
Roca

ATLAS 1/2" built-in bath-shower mixer w/ automatic diverter. To completed w/ RocaBox 525869403

1/2" built-in bath-shower mixer with automatic diverter. To be completed with RocaBox 525869403. This faucet collection, which stands out for its elegance and versatility, includes flow limiters to 5 litres per minute as well as the Cold Start technology that guarantee greater water and energy savings. Also, with the aim of providing more comfort, the shower mixer can be equipped with a clip-on shelf, allowing you to have your showering essentials close to hand.
Cпецификация
  • Compatible with: 525869403 Universal RocaBox
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5A0B90C00
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииAtlas
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)