Опубликуйте свои продукты
Ona Wall-mounted shower mixer
Ona Wall-mounted shower mixer
Ona Wall-mounted shower mixer
Ona Wall-mounted shower mixer
Ona Wall-mounted shower mixer
Ona Wall-mounted shower mixer
Ona Wall-mounted shower mixer
    Roca

    Ona Wall-mounted shower mixer

    Ona - Wall-mounted shower mixer. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
    Cпецификация
    • Compatible products: A5B1B03..0 Stella Handshower with 3 functions. A5B1C03..0 Stella Shower set with Stella 100/3 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose. A5B1350..0 Wall ROUND - Fixed bracket for hand shower. A5B2116.. Neo-Flex 1.75 m universal anti-torsion satin flexible PVC.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5A219EXX0
    • Тип продукцииFaucets
    • Группа продукцииOna
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-15
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунная фурнитура
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures