Опубликуйте свои продукты
L20 Square - Built-in shower mixer (1 way). Includes built-in body
L20 Square - Built-in shower mixer (1 way). Includes built-in body
    Roca

    L20 Square - Built-in shower mixer (1 way). Includes built-in body

    Built-in shower mixer (1 way). Includes built-in body. Simply contemporary, sustainable and smart. One of Roca's innovative faucets collections with Cold Start technology to improve energy saving.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5A222JXX0
    • Тип продукцииFaucets
    • Группа продукцииL20
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-09-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)160
    • Ширина (мм)160
    • Глубина (мм)103
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (29)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)