Опубликуйте свои продукты
Cala Built-in bath or shower mixer with 1 outlet
Cala Built-in bath or shower mixer with 1 outlet
Cala Built-in bath or shower mixer with 1 outlet
    Roca

    Cala Built-in bath or shower mixer with 1 outlet

    Built-in bath or shower mixer with 1 outlet. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
    Cпецификация
    • Compatible with: A5B2716C00 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5A226EXX0
    • Тип продукцииFaucets
    • Группа продукцииCala
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунная фурнитура
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)