Опубликуйте свои продукты
LANTA 1/2" built-in bath or shower mixer
Roca

LANTA 1/2" built-in bath or shower mixer

1/2" built-in bath or shower mixer. To completed with RocaBox 525869403
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5A2B11C00
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииLanta
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures