Опубликуйте свои продукты
Kay - Built-in shower mixer (1 way).
Kay - Built-in shower mixer (1 way).
Kay - Built-in shower mixer (1 way).
Kay - Built-in shower mixer (1 way).
Kay - Built-in shower mixer (1 way).
    Roca

    Kay - Built-in shower mixer (1 way).

    Built-in shower mixer (1 way). Inspired by the clarity of essential forms and defined by its sculptural simplicity, Kay reinterprets the squarish faucet with a bold yet refined presence.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5A2B7GXX0
    • Тип продукцииFaucets
    • Группа продукцииKay
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)160
    • Ширина (мм)160
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets