Опубликуйте свои продукты
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
    Roca

    ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403

    Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Cпецификация
    • Compatible with: 5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B1B03..0 5B2116C00 1.75 m. anti-torsion shower hose in satin PVC 5B2116..0 5B5250C00 ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower 5B5250..0 ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5A2B9Exx0
    • Тип продукцииFaucets
    • Группа продукцииOna
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-15
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунная фурнитура
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)