Опубликуйте свои продукты
Ona Basin mixer smooth body with click clack waste, Cold Start
Ona Basin mixer smooth body with click clack waste, Cold Start
Ona Basin mixer smooth body with click clack waste, Cold Start
Ona Basin mixer smooth body with click clack waste, Cold Start
Ona Basin mixer smooth body with click clack waste, Cold Start
Ona Basin mixer smooth body with click clack waste, Cold Start
Ona Basin mixer smooth body with click clack waste, Cold Start
    Roca

    Ona Basin mixer smooth body with click clack waste, Cold Start

    3.9 из 5 звезд3.9(12 отзывы)
    Ona - Basin mixer smooth body with click clack waste, Cold Start. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5A3A9EXX0
    • Тип продукцииFaucets
    • Группа продукцииOna
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-15
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунная фурнитура
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (30)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)