Опубликуйте свои продукты
ALFA Basin mixer with pop-up waste, Cold Start
Roca

ALFA Basin mixer with pop-up waste, Cold Start

Basin mixer with pop-up waste Basin models feature Cold Start, cold water opening that guarantees energy savings of 45%. Renovated design with more volume yet presenting a stylish body for the basic segment Slanted and with a slightly forward tilted spout that prevents water from stagnating. Latest generation of flow limiters to 5L/min, regardless of the pressure system, with water savings of 60% Best-in-class coating thickness which exceeds European norm standards: Chrome (0.3μm) and Nickel (12μm)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5A3P25xx0
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииAlfa
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-12-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)