Опубликуйте свои продукты
AVANT Self-closing wall-mounted basin faucet w/ push button and 190 mm long spout
Roca

AVANT Self-closing wall-mounted basin faucet w/ push button and 190 mm long spout

Self-closing wall-mounted basin faucet with push button and 190 mm long spout. This line of timer faucet with an advanced design is suitable for public or semi-public spaces that aim to differenciate themselves: hotels, VIP areas, etc. Ergonomic shapes of this collection avoid water splashes on the shelf and taken together comprise a highly integrated and elegant design. Due to the SOFT push button, this line is a user-friendly solution for elderly people and children.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5A7979C00
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииAvant
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-08
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)