Опубликуйте свои продукты
Aquafy - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water
Roca

Aquafy - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water

5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water. Roca's Kitchen Filtration System offers a safe, convenient, and sustainable solution for better tasting drinking water. With easy installation under the sink, the collection includes a variety of faucets with three designs and three finishes, each equipped with a five-stage filter. An LED light provides a timely alert when the filter requires replacement.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5A803GXX0
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииAquafy
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)347
  • Ширина (мм)96
Ссылки
Связанные
  • Разработано вИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets