Опубликуйте свои продукты
GLERA Single-lever kitchen mixer with curved swivel spout and two-function pull-out shower
Roca

GLERA Single-lever kitchen mixer with curved swivel spout and two-function pull-out shower

Single-lever kitchen mixer with swivel spout and two-function pull-out shower
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5A814DC00
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииGlera
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures