Опубликуйте свои продукты
Cala Sink mixer U spout fixed
Roca

Cala Sink mixer U spout fixed

Sink mixer U spout fixed. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5A846EC00
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииCala
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures