Опубликуйте свои продукты
AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal
Roca

AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal

Exposed, angle shut-off cock for urinal
Cпецификация
  • Application place: Urinal Faucet type: Simple tap Finish: Chrome Flow regulator Installation type: Wall-mounted Push-button opening Temperature control: Cold or Pre-mixed water Vandal proof Water and energy saving Water connection thread: 1/2" With wall plate
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5A9279C00
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииAvant
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-10-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Описание Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65.11
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Angle Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures