Опубликуйте свои продукты
Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf
Roca

Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf

4.6 из 5 звезд4.6(10 отзывы)
ROUND - Thermostatic shower column with shelf. A collection of shower columns with single lever (Deck-M) and thermostatic (Deck-T) options with a practical shelf to keep the showering essentials close by.
Cпецификация
  • Includes: A5B2250C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1107C00 ROUND - Handshower with 4 functions: Rain, NightRain, Tonic and Pulse. A5A2A88C00 1Wall-mounted thermostatic shower mixer with shelf. A5B2016C00 2 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5A9788C00
  • Тип продукцииShower columns
  • Группа продукцииDeck
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1345
  • Ширина (мм)562
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
4.5 из 5 звезд 4.5 (31)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)