Опубликуйте свои продукты
Vega Plus  Round  Single-lever shower column adjustable in height  Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
Vega Plus  Round  Single-lever shower column adjustable in height  Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
    Roca

    Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower

    3.8 из 5 звезд3.8(5 отзывы)
    Round. Single-lever shower column adjustable in height. Shower-head ø250 mm, 1.50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower. The minimalist Vega Plus shower columns have a convenient single lever handle on the side and offer adjustable height and shower head options for a personalised shower experience.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5A9A6EXX0
    • Тип продукцииShower columns
    • Группа продукцииVega Plus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-11-29
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунная фурнитура
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (31)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)