Опубликуйте свои продукты
DECK Single lever shower column w/ shelf
Roca

DECK Single lever shower column w/ shelf

Single lever shower column with shelf. A collection of shower columns with single lever (Deck-M) and thermostatic (Deck-T) options with a practical shelf to keep the showering essentials close by.
Cпецификация
  • Includes: 5B1B03C00 STELLA 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B2016C00 FLEX 2 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5A9A88C00
  • Тип продукцииShower columns
  • Группа продукцииDeck
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)894
  • Ширина (мм)132
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showers
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures