Опубликуйте свои продукты
Even Shower column with adaptable shelf, height adjustable from 875 to 1275mm, and swivelling shower arm
Roca

Even Shower column with adaptable shelf, height adjustable from 875 to 1275mm, and swivelling shower arm

Shower column with adaptable shelf, height adjustable from 875 to 1275mm, and swivelling shower arm. New shower columns featuring advanced materials that include thermostatic mixer, multifunction handshower and a big showerhead available in round and rectangular versions.
Cпецификация
  • Includes: A5B4961TP0 Adaptable shelf A5B3050C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse A5B2116C00 2 m. 1.75 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5A9B90C00
  • Тип продукцииShower columns
  • Группа продукцииEven
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1275
  • Ширина (мм)582
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)