Опубликуйте свои продукты
Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket
Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket
    Roca

    Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket

    Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket. Minimum expression to obtain maximum practicality. Minimal will provide whatever height you might need for your daily shower, participating in the visual bathroom space with minimum expression.
    Cпецификация
    • Compatible with:
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5B07S1XX0
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииMinimal
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)36
    • Глубина (мм)84
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунная фурнитура
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers