Опубликуйте свои продукты
Raindream ROUND - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included
Roca

Raindream ROUND - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included

ROUND - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. Premium range of extraslim metallic shower-heads for wall or ceiling installation. Its Easyclean system prevents limescale build up.
Cпецификация
  • Compatible with: A5B0250C00 Straight wall arm for shower head A5B0650C00 300 mm Straight ceiling arm for shower head A5B0550C00 200 mm Straight ceiling arm for shower head A5B0450C00 100 mm Straight ceiling arm for shower head
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5B2A50XX0
  • Тип продукцииShowers
  • Группа продукцииRaindream
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-02-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)51
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)200
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (13)
4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
4.9 из 5 звезд 4.9 (31)
4.5 из 5 звезд 4.5 (31)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)