Опубликуйте свои продукты
Stella STICK ROUND - Handshower with Rain function
Roca

Stella STICK ROUND - Handshower with Rain function

STICK ROUND - Handshower with Rain function. Inspired by basic nature elements, this collection presents an aesthetic based on simple, pure and contemporary lines while offering a wide range of solutions.
Cпецификация
  • Compatible with: A5B3850CN0 Neo Flex 1.70M Anti-Torsion Shower Hose A5B1350CN0 Wall ROUND - Fixed bracket for hand shower A5A2E18NB0 T-500 Wall-mounted thermostatic shower mixer A5B0405CN0 Sensum 800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5B3750xx0
  • Тип продукцииShowers
  • Группа продукцииStella
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-01-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)198
  • Ширина (мм)25
  • Глубина (мм)25
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers