Опубликуйте свои продукты
T-500 Pack Basic Thermostatic
Roca

T-500 Pack Basic Thermostatic

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
Pack Basic Thermostatic. The T-500 series offers you the benefits and functionalities that characterise thermostatic faucets: water and energy saving, safety and comfort.
Cпецификация
  • Includes: A5B0250C00 Straight wall arm for shower head A5B2150C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1B03C00. 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse. A5B2716C00. 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose. A5B5250C00. ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5D0618C00
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииT-500
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)