Опубликуйте свои продукты
ARMANI - ISLAND Wall-mounted cascade spout.
ARMANI - ISLAND Wall-mounted cascade spout.
ARMANI - ISLAND Wall-mounted cascade spout.
    Roca

    ARMANI - ISLAND Wall-mounted cascade spout.

    Wall-mounted cascade spout.

    Cпецификация
    • The bold, sleek lines and stunning finishes of this wall-mounted cascade spout allows you to enjoy the natural, bracing effect of a waterfall every day. It blends in seamlessly with the rest of the bathroom suite and is the perfect complement to the thermostatic brassware in the collection. The Armani/Roca water outlets are fitted with the Easy-Clean anti-lime scale system to ensure optimal performance and ease of maintenance. This shower head is available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5A1876xxx
    • Тип продукцииFaucets
    • Группа продукцииIsland
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)57
    • Ширина (мм)237
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures