Опубликуйте свои продукты
ALFA Built-in bath or shower mixer, 1 outlet. Built-in subset and trim plate included
Roca

ALFA Built-in bath or shower mixer, 1 outlet. Built-in subset and trim plate included

Built-in bath or shower mixer, 1 outlet. Built-in subset and trim plate included Renovated design with more volume yet presenting a stylish body for the basic segment Slanted and with a slightly forward tilted spout that prevents water from stagnating. Latest generation of flow limiters to 5L/min, regardless of the pressure system, with water savings of 60% Best-in-class coating thickness which exceeds European norm standards: Chrome (0.3μm) and Nickel (12μm)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5A2A25xx0
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииAlfa
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-12-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures