Опубликуйте свои продукты
Brava Wall-mounted kitchen mixer with swivel spout
Roca

Brava Wall-mounted kitchen mixer with swivel spout

Wall-mounted kitchen mixer with swivel spout. Elements designed to weather the ravages of time, never becoming dated, and invariably conserving their personality and style. This collection is simplicity, warmth and reliability, adapting to all atmospheres and environments.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5A768EC00
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBrava
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures