Опубликуйте свои продукты
SENTRONIC
S - Electronic urinal flush valve
Roca

SENTRONIC S - Electronic urinal flush valve

S - Electronic urinal flush valve powered by batteries Finishes: Chrome, White and Matt
Cпецификация
  • Compatible with: 525165203 Internal subset powered by batteries 525165303 Internal subset. Mains operated at 230V
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5A8102xx0
  • Тип продукцииFlush valves
  • Группа продукцииSentronic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)110
  • Ширина (мм)92
  • Глубина (мм)110
Связанные
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Описание Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures