Опубликуйте свои продукты
INSPIRA In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless smart toilet
INSPIRA In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless smart toilet
    Roca

    INSPIRA In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless smart toilet

    In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless vitreous china smart toilet with integrated tank. Seat and cover included. Needs power supply. Its soft curves, its minimalist design and its intuitive technology make it a toilet that fits any lifestyle. In-Wash® Inspira is the perfect solution for your daily hygiene. Uncomplicated and straightforward. Its remote control is absolutely intuitive and anyone can easily customize its settings through simple interfaces.
    Cпецификация
    • Compatible with: 822091001 Concealed supporting frame for toilet and bidet
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка803095xx1
    • Тип продукцииINSPIRA
    • Группа продукцииSmart toilet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)485
    • Ширина (мм)385
    • Глубина (мм)585
    Связанные
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures