Опубликуйте свои продукты
Avant Hydro In-Tank® back to wall floorstanding. Back to wall hydraulic toilet with integrated tank of dual flush 4,5/3 litres. Includes Roca Rimless® Vortex, soft-closing seat and cover and Supraglaze® coating.
Roca

Avant Hydro In-Tank® back to wall floorstanding. Back to wall hydraulic toilet with integrated tank of dual flush 4,5/3 litres. Includes Roca Rimless® Vortex, soft-closing seat and cover and Supraglaze® coating.

Avant Hydro In-Tank® back to wall floorstanding. Back to wall hydraulic toilet with integrated tank of dual flush 4,5/3 litres. Includes Roca Rimless® Vortex, soft-closing seat and cover and Supraglaze® coating.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка80336MXXH
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииAvant
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)475
  • Ширина (мм)565
  • Глубина (мм)385
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets