Опубликуйте свои продукты
ARMANI - ISLAND wall-hung bidet soft-closing Supralit® lacquered cover
ARMANI - ISLAND wall-hung bidet soft-closing Supralit® lacquered cover
ARMANI - ISLAND wall-hung bidet soft-closing Supralit® lacquered cover
ARMANI - ISLAND wall-hung bidet soft-closing Supralit® lacquered cover
    Roca

    ARMANI - ISLAND wall-hung bidet soft-closing Supralit® lacquered cover

    Soft-closing Supralit® lacquered cover for wall-hung bidet

    Cпецификация
    • This soft-close cover for the wall-mounted bidet (Ref. A357765..0) comes with the highest quality hidden to ensure a perfect fit and an immaculate appearance. The brassware is fully concealed by the cover, and the lack of joints and visible fixtures favours unprecedented hygiene standards in the bathroom space. Supralit® surfaces ensure maximum hygiene thanks to reduced porosity and an antibacterial treatment. It also offers great resistance to chemical agents and ultraviolet light, ensuring that the product remains in perfect condition and maintains its original color over time. The bidet cover is available in four finishes to match the bidet itself: the smooth Glossy White adds a crisp, fresh look to the piece; Off-White offers an updated twist on a classic, elegant finish; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; and the Nero finish adds a bold, contemporary feel.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка806762xxx
    • Тип продукцииBidets
    • Группа продукцииIsland
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)48
    • Ширина (мм)388
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалФарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Наименование OmniClassWater Closet Seats
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (28)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (28)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (81)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (11)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (11)