Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

LUNA 350 x 900 Mirror

Уникальная ссылка: 812180000
Брэнд: Roca
Тип продукции: Luna
Группа продукции: MIRRORS
Ширина (мм): 28
Высота (мм): 900
Глубина (мм): 350
Дата публикации: 2016-01-01
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (8)
Mirror


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в: Spain
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Сантехника - Зеркала
Классификация IFC: Furniture
Название по ССКПУ ООН: Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН: 56
Uniclass 1.4 Код: L8732
Uniclass 1.4 Описание: Mirrors
Uniclass 2.0 Код: PR-71-55
Uniclass 2.0 Описание: Mirrors
NBS Reference Код: 71-55
NBS Reference Описание: Mirrors

BIMobject®