Опубликуйте свои продукты
ARMANI - ISLAND Wall-mounted 752,5 x 75 mm towel rail
ARMANI - ISLAND Wall-mounted 752,5 x 75 mm towel rail
ARMANI - ISLAND Wall-mounted 752,5 x 75 mm towel rail
ARMANI - ISLAND Wall-mounted 752,5 x 75 mm towel rail
    Roca

    ARMANI - ISLAND Wall-mounted 752,5 x 75 mm towel rail

    Wall-mounted 752,5 x 75 mm towel rail
    Cпецификация
    • The secret to an immaculate, attractive bathroom space is total harmony between the separate fixtures and fittings and practical, well-designed organization elements. The Armani/Roca Island collection offers an entire range of complements and accessories in the same finishes, allowing you to fully coordinate and tailor the décor in your bathroom to create the desired atmosphere. The functionality and impeccable form of this towel rail is enhanced by its availability in several different sizes and finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка8164570xx
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииIsland
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)752
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (13)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (31)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)