Опубликуйте свои продукты
Rubik Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

Rubik Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive)

Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive). A contemporary collection that meets all the needs of any space regardless of its dimensions. Besides the installation with screws, Rubik allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8168490xx
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииRubik
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-01-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)129
  • Ширина (мм)107
  • Глубина (мм)125
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Описание Uniclass 2015Toilet roll holders
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties