Опубликуйте свои продукты
ACCESS PRO Antibacterial folding shower seat
Roca

ACCESS PRO Antibacterial folding shower seat

Antibacterial folding shower seat ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
Cпецификация
  • Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (Kg): 150
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка816987009
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииAccess
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)237
  • Ширина (мм)380
  • Глубина (мм)401
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалВинил
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
  • Описание Uniclass 2015Shower seats
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-25 45 11 23 19
  • Наименование OmniClassPhysically Challenged Shower Seats
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS