Опубликуйте свои продукты
Tempo Container
Tempo Container
Tempo Container
Tempo Container
    Roca

    Tempo Container

    Container. A complete accessories collection with minimal design. Ideal for urban, elegant and modern bathroom spaces. Finishes are highlighted for having a long durability thanks to its great anti-corrosion properties and resistance. The wall-mounted accessories can be easily fixed with screws. An installation kit is included with the products.
    Cпецификация
    • Compatible with:
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка817028XX0
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииTempo
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-19
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)110
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties