Опубликуйте свои продукты
Tempo Wall-mounted soap dispenser
Tempo Wall-mounted soap dispenser
Tempo Wall-mounted soap dispenser
Tempo Wall-mounted soap dispenser
    Roca

    Tempo Wall-mounted soap dispenser

    Wall-mounted gel dispenser. A complete accessories collection with minimal design. Ideal for urban, elegant and modern bathroom spaces. Finishes are highlighted for having a long durability thanks to its great anti-corrosion properties and resistance. The wall-mounted accessories can be easily fixed with screws. An installation kit is included with the products.
    Cпецификация
    • Compatible with:
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка817037XX0
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииTempo
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)113
    • Ширина (мм)120
    • Глубина (мм)110
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (81)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (8)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (29)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (44)