Опубликуйте свои продукты
Tempo Floorstanding toilet brush holder
Tempo Floorstanding toilet brush holder
Tempo Floorstanding toilet brush holder
Tempo Floorstanding toilet brush holder
    Roca

    Tempo Floorstanding toilet brush holder

    Floorstanding toilet brush holder. A complete accessories collection with minimal design. Ideal for urban, elegant and modern bathroom spaces. Finishes are highlighted for having a long durability thanks to its great anti-corrosion properties and resistance. The wall-mounted accessories can be easily fixed with screws. An installation kit is included with the products.
    Cпецификация
    • Compatible with:
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка817038XX0
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииTempo
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)413
    • Ширина (мм)96
    • Глубина (мм)96
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties