Опубликуйте свои продукты
BAIA - Magnifying mirror Greige + Off White base foot
Roca

BAIA - Magnifying mirror Greige + Off White base foot

4.9 из 5 звезд4.9(9 отзывы)
Round table mirror with magnifying glass on one side and adjustable height. This product is made of off-white resin and brushed chrome Greige PVD plated brass. The mix of both finishes offer the uniqueness of Greige finish, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. The Off-white finish adds a twist to a classic shade and is the height of elegance in any space. The Greige finish have been hand-crafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8174980xx
  • Тип продукцииBaia
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)505
  • Ширина (мм)203
Ссылки
Связанные
  • Основной материалSurfex
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties