Опубликуйте свои продукты
BAIA - Waste bin Greige + Shiny Greige cover
BAIA - Waste bin Greige + Shiny Greige cover
    Roca

    BAIA - Waste bin Greige + Shiny Greige cover

    4.9 из 5 звезд4.9(10 отзывы)
    Accute attention to detail is present in this rounded shape waste bin, perfectly matches the Baia collection aesthetic. The waste bin, which structure is made of a single piece of metal (no visible joints) with two elegant metal insertions in shinny finish. The mix of both metal finishes in brushed and shiny offer a uniqueness effect. The sleek swing cover offers a discreet look. The Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. It includes two insertions of shiny Greige offering a playful look of shades and brightness make an eye-catching piece. The Brushed steel finish adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist. It includes two insertions in Chrome adds a twist to a classic shade and is height of elegance in any space. The Greige and Brushed Steel finishes have been hand-crafted to enhance the besp
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка8175010xx
    • Тип продукцииBaia
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)268
    • Ширина (мм)211
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties

    Похожие продукты

    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (31)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)