Опубликуйте свои продукты
RECORD Hook (Can be installed with screw or adhesive)
Roca

RECORD Hook (Can be installed with screw or adhesive)

Hook (Can be installed with screw or adhesive) Elegant lines and a chrome finish for a collection of bathroom accessories that provides additional charm to any bathroom space.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка817660001
  • Тип продукцииRecord
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)57
  • Ширина (мм)55
  • Глубина (мм)44
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Описание Uniclass 2015Clothes hooks
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 27
  • Наименование OmniClassRobe Hooks
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings