Опубликуйте свои продукты
ONA Container
Roca

ONA Container

Container 150 mm. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка817671xx0
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииOna
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)30
  • Ширина (мм)151
  • Глубина (мм)75
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings