Опубликуйте свои продукты
Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)
Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)

    Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive). Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка817734xx0
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-07-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)89
    • Ширина (мм)80
    • Глубина (мм)383
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Описание Uniclass 2015Toilet brush holders
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties