Опубликуйте свои продукты
Victoria Square Toilet roll holder without cover
Victoria Square Toilet roll holder without cover
    Roca

    Victoria Square Toilet roll holder without cover

    Victoria - Toilet roll holder without cover. An extensive accessories range with a functional and timeless design. Besides the installation with screws, Victoria allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load). The perfect suit for for private bathrooms, semi-public areas and public spaces, including solutions for people with reduced mobility.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка817890XX0
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииVictoria Square
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-06-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)52
    • Ширина (мм)182
    • Глубина (мм)64
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Описание Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 21
    • Наименование OmniClassToilet Paper Dispensers
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (13)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (31)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (31)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)