Опубликуйте свои продукты
ONA Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Mains operated at 100-240V. It includes power source
Roca

ONA Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Mains operated at 100-240V. It includes power source

Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Mains operated at 100-240V. It includes power source. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка818014xx0
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииOna
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)90
  • Ширина (мм)122
  • Глубина (мм)45
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Описание Uniclass 2015Soap dispensers
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 29 13
  • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (83)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.5 из 5 звезд 4.5 (30)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)